固定式气体探测器
Sensepoint 可燃和有毒气体探测器
经 ATEX 认证的可燃气体、有毒气体和氧气探测器,为危险区域监控提供了高质低耗的解决方案。 • 规格一览 • Flammable, toxic and Oxygen versions available • Suitable for indoor or outdoor use • IP65 as standard • Fire and Gas Consultancy Services
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
可燃气体探测器可提供 % LEL 或 PPM 探测范围的版本,并提供工业标准级毫伏电桥输出。常规使用寿命大于 5 年,之后只需更换成新的探测器。
我们提供的有毒气体探测器经预先校准,安装简便,同时还提供一个工业标准级双线 4/20 毫安回路输出。用户连接使用 Exd,而前端本安型 (IS) 设计允许在带电状态下轻松更换传感器。IS 设计也消除了烧结体的使用,使响应速度更快,并且可探测如氯气和氨气之类的“粘性”气体。
通过以合理的成本提供高性能和可靠性,Sensepoint 已经证明了其在广泛的严苛应用中具有很好的适用性。
其他特点和优点:适合用途
- 提供可燃气体、有毒气体和氧气版本
- 高性能、低成本
- 适合于全新和改造应用
成熟的传感器技术
- Surecell™ 电化学传感器
- 抗毒催化珠
- 快速且可靠
- 使用寿命一般为 2 至 5 年
- 符合最新的欧洲标准
- 经认证可在危险区域使用
- 防护等级达 IP65 / 66,可用于严苛环境
- 出厂设置操作
- 易于更换
- 所需培训最少
- 耐候防护盖
- 流量调节器
- 导管安装套件
- 锥形收集器
Manuals and Guides
Certificate
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In