Board Mount Pressure Unamplifed
TruStability™ NSC 系列
非补偿式。超低压。绝对、压差、表压,mV 输出。液体介质。DIP、SIP、SMT。精度性:±0.25 %FSS BFSL
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
压力范围
- ±2.5 mbar 至 ±10 bar | ±250 Pa 至 ±1 MPa | ±1 inH20 至 ±150 inH20
霍尼韦尔的 TruStability® NSC 系列是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。
- 非补偿与非放大式
- 使客户能够灵活地执行自校准,同时能够受益于霍尼韦尔 TruStability® 压力传感器提供的行业领先的稳定性、准确性和重复性
- 可按规定在从 -40°C 到 85°C [-40°F 到 185°F] 的温度条件下工作
- 测量绝压、差压或表压
绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。
NSC 系列传感器预期用于诸如空气等非腐蚀性和非离子气体之中。端口 1 也可用于压强为 60 mbar | 6 kPa | 1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。
NSC 系列提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品投入到其应用中使用。这些传感器能够提供分辨率极高的压力信号。频率响应一般也受到最终用户的系统限制。
所有产品均根据 ISO 9001 设计、制造。
请登录以访问更多文档。
登录后,您可以访问账户中的其他文档。
产品彩页
用户手册
安装指南
CAD模型
手册
技术说明
白皮书
应用说明
电子档
产品照片
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入