电流传感器
CSNT 系列
额定电流:50 A。传感电流范围:±150 A;响应时间:<0.5 µs;精度:±0.5%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CSN 系列闭环电流传感器基于磁阻效应或霍尔效应,以及零点平衡或零磁通量方法(反馈系统)。传感器磁芯中的磁通量会一直控制在零点。
用于平衡零磁通所需的电流量,等于通过导体的初级电流量乘以初级与次级线圈的匝数比率。
该闭环电流传感器的输出,任何时候都等于初级电流除以次级线圈数。该电流可以表示为通过一个电阻的电压。
Manuals and Guides
Brochure
请 登录后即可查看根据您的帐户可购买的零件编号 登入