/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée du vendredi 13 juin à 21 h 30 (HNE) au samedi 14 juin à 6 h 30 (HNE) (le samedi 14 juin de 2 h 30 à 11 h 30 UTC). Merci de votre patience pendant cette période.

    Systevo Legacy

    Hublot secondaire de chambre CL 341, blanc

    Lampe à DEL aux formes esthétiques (en option avec panneau de porte) en tant que lampe de signal de chambre en technique DEL répondant aux plus hautes exigences architecturales.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72556D2

    Lampe à DEL aux formes esthétiques (en option avec panneau de porte) en tant que lampe de signal de chambre en technique DEL répondant aux plus hautes exigences architecturales. Il est également possible de monter la lampe à DEL tournée de 180 degrés. La séquence des couleurs reste préservée grâce à l'élément luminescent qui est également rotatif.

    L'utilisation en option d'une plaque signalétique est possible. Au choix, avec ou sans élément luminescent (en option) pour l'éclairage du panneau de porte.

    Information additionnelle

    Arrêté à partir de la fin de l'année 2021

    Accessoires

    72556S2 Plaque signalétique RAL 9016 pour voyant à DEL

    72556L1 Eclairage de plaque signalétique

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list