/content/sps/ca/fr/search-results.html

    transportable area monitoring

    Détecteurs MeshGuard en acier inoxydable

    Détecteurs MeshGuard en acier inoxydable

    Aperçu
    MeshGuard est une solution de détection de gaz à déploiement rapide idéale pour des environnements dangereux
    Caractéristiques

    Aperçu

    • Marque
      • RAE

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel - sonore - vibrant
    • Enregistrement de données
      • N/D
    • Avantages
      • • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil
      • MESH

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4

    Autres

    • Température minimale
      • -40
    • Température maximale
      • 50
    • Poids
      • 1.2

    Aperçu

    • Marque
      • RAE

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel - sonore - vibrant
    • Enregistrement de données
      • N/D
    • Avantages
      • • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil
      • MESH

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4

    Autres

    • Température minimale
      • -40
    • Température maximale
      • 50
    • Poids
      • 1.2
    • Température minimale : -40
    • Température maximale : 50
    • Poids : 1.2
    • Marque : RAE
    • Sous-catégorie : Transportable
    • Plage d'humidité : : 5 à 95 %
    • Type d'alarme : Visuel - sonore - vibrant
    • Normes : États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4
    • Enregistrement de données : N/D
    • Avantages : • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil : MESH
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    D01-3006-008
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-3006-008
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-B00C-011
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-B00C-011
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C003-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C003-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C005-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C005-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C006-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C006-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C008-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C008-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00A-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00A-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00D-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00D-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00G-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00G-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00J-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-C00J-Z11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered