/content/sps/ca/fr/search-results.html

    transportable area monitoring

    MeshGuard LEL & MeshGuard LEL IR

    Détecteur de gaz inflammable sans fil à déploiement rapide idéal pour les environnements dangereux

    Aperçu
    Les détecteurs MeshGuard LEL surveillent avec précision la limite inférieure d’explosivité ( % LIE) des gaz inflammables dans vos installations. Cette solution à déploiement rapide crée intelligemment un réseau à rétablissement automatique avec d’autres détecteurs et un contrôleur RAE Systems pour transmettre sans fil les données et l’état des alarmes. Ces mêmes informations s’affichent également sur l’écran LCD de l’appareil et sont communiquées via des alarmes audio et visuelles intégrées. Application : • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Exploration • Surveillance de la ligne de clôture • Fracturation • Fermeture et maintenance de l’usine
    Caractéristiques

    Aperçu

    • Marque
      • RAE

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel, sonore, vibrant
    • Enregistrement de données
      • N/D
    • Avantages
      • • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil
      • MESH

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 21 jours à 6 mois

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4
      • États-Unis et Canada : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D, T4

    Autres

    • Poids
      • 0.6
      • 1.3
    • Température minimale
      • -40
    • Température maximale
      • 122
      • 50

    Aperçu

    • Marque
      • RAE

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel, sonore, vibrant
    • Enregistrement de données
      • N/D
    • Avantages
      • • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil
      • MESH

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 21 jours à 6 mois

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4
      • États-Unis et Canada : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D, T4

    Autres

    • Poids
      • 0.6
      • 1.3
    • Température minimale
      • -40
    • Température maximale
      • 122
      • 50
    • Marque : RAE
    • Poids : 0.6|1.3
    • Température minimale : -40
    • Température maximale : 122|50
    • Sous-catégorie : Transportable
    • Plage d'humidité : : 5 à 95 %
    • Type d'alarme : Visuel, sonore, vibrant
    • Autonomie de la batterie : 21 jours à 6 mois
    • Normes : États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4|États-Unis et Canada : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D, T4
    • Enregistrement de données : N/D
    • Avantages : • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil : MESH
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    D01-S00G-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel
    D01-S00G-111
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/his-meshguard-lel