/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Gaz unique

    Détecteurs personnels pour zone sûre ToxiRAE Pro CO2 pour le dioxyde de carbone (PGM-1850)

    Une gamme complète de détecteurs monogaz personnels sans fil

    Aperçu
    Rationalisez votre déploiement à l’échelle de l’usine avec une gamme d’appareils offrant une interface utilisateur, des routines d’étalonnage et de maintenance, ainsi que des accessoires similaires, qui facilite l’interopérabilité des utilisateurs et permet de réaliser des économies en termes de formation. La gamme ToxiRAE Pro est la première et la plus importante gamme de détecteurs monogaz personnels sans fil du marché, capables de surveiller avec fiabilité et précision une gamme complète de produits chimiques industriels toxiques (TIC) courants, les composés organiques volatils (COV), les gaz combustibles, le dioxyde de carbone (CO2) et l’oxygène (O2). Lorsqu’il est combiné avec le logiciel ProRAE Guardian, les responsables de la sécurité peuvent facilement visualiser les données en temps réel sur tous les appareils ToxiRAE Pro, à tout moment et en tout lieu. Caractéristiques et avantages : • Facile à entretenir et à étalonner• Accès à tout moment et en tout lieu aux relevés en temps réel des appareils et à l’état des alarmes avec le logiciel ProRAE Guardian ou le contrôleur portable EchoView • Notification d’alarme à cinq voies, perte de verticalité, et 4 alarmes d’appareil• Robuste, indice de protection IP-54 (PID) et IP-65 (CE, LEI, et CO2) • Compact et léger • 3 mois d’enregistrement continu des données• Batterie, filtre, capteur et ventilateur PID remplaçables sur site • Étalonnage entièrement automatisé avec l’AutoRAE2 Application :• Laboratoires clandestins • Intervention en cas d’urgence • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Exploration • Intervention en cas d’incendie • Fracturation • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Détection de fuites • Fermeture et maintenance de l’usine • Appels résidentiels • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site
    Caractéristiques

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 220

    Temperature

    • Température maximale
      • 55

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 220

    Temperature

    • Température maximale
      • 55
    • Poids : 220
    • Température maximale : 55

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    G02-0007-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/product1
    G02-0007-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/product1