/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Mise à jour du système en cours Nous mettons actuellement à jour nos systèmes. Pendant cette période, certaines fonctionnalités peuvent être limitées. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension !

    Pièces et accessoires pour détecteurs portables

    PCB de rechange Solo Lite Honeywell BW™

    Honeywell BW™ Solo

    Aperçu
    Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir et équipé d’une connectivité BLE, qui permet de visualiser les états en temps réel et de garantir la sécurité des opérateurs en zones dangereuses. Il aide les entreprises à réagir plus rapidement, en toute connaissance de cause et de manière plus résolue face aux incidents de sécurité. Présentation du produit : Honeywell BW™ Solo est un détecteur monogaz facile à entretenir et équipé d’une connectivité BLE, qui permet de visualiser les états en temps réel et de garantir la sécurité des opérateurs en zones dangereuses. Il aide les entreprises à faire face aux incidents de sécurité plus rapidement, en toute connaissance de cause et de manière plus résolue. Les données du détecteur ou de sa station d’accueil IntelliDox sont téléchargeables sur un PC, où elles peuvent être regroupées et gérées via la plateforme logicielle Honeywell Safety Suite pour automatiser les tâches de conformité clés, telles que la gestion des dossiers réglementaires. Peut détecter jusqu’à 14 gaz courants et exotiques sélectionnés par l’utilisateur. Le fonctionnement convivial, la légèreté, ainsi que la facilité de maintenance et le bon fonctionnement peuvent réduire le coût de propriété à long terme d’un système de surveillance de gaz. Caractéristiques et avantages : • Fonctionnement convivial • Écran facile à lire dans plusieurs langues • Légèreté • Facilité d’entretien • Bon fonctionnement • Le nouveau capteur de la série 1 pour une meilleure fiabilité Compatible avec Bluetooth Low Energy (BLE) Quelques spécifications : • Normes strictes de qualité et de fiabilité des capteurs • le détecteur monogaz le plus facile à entretenir • Le premier détecteur monogaz doté du capteur de la série 1 pour le CO, le H2S et l’O2 • Complet avec une grande variété d’options de capteurs • Compatible avec IntelliDoXBW™ Solo -VIDÉOS « How -To » (Comment faire) :
    • Introduction
    • Déballage
    • Étalonnage
    • Accès au menu et à l’écran d’informations
    • Test fonctionnel
    • Introduction
    • Déballage
    • Étalonnage
    • Accès au menu et à l’écran d’informations
    • Test fonctionnel
    • Mise en marche et arrêt
    • Remplacer la batterie et son couvercle
    • Remplacer le filtre de capteur
    • Terminal de configuration du dispositif Safety Suite
    • Safety Suite Device Manager
    • Remplacement du capteur - série 1
    • Remplacement du capteur - série 4
    • Capteur de niveau zéro
    v=br8XHelvofA' target='_blank'>Remplacer la batterie et son couvercle
  • Remplacer le filtre du capteur