/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    portable detector parts and accessories

    Accessoires d’étalonnage et de maintenance (pour le système d’étalonnage AutoRAE 2, voir page 68)

    Système automatique de test fonctionnel et d’étalonnage

    Aperçu
    Simplifiez les tests fonctionnels et l’étalonnage de vos moniteurs de gaz RAE Systems grâce à l’AutoRAE 2. Polyvalent et modulaire, il peut être déployé comme unité unique et autonome pour étalonner un appareil à la fois, ou en mis en réseau pour prendre en charge jusqu’à 10 unités à la fois et étalonner jusqu’à cinq gaz distincts. Le test fonctionnel à touche unique et le fonctionnement à bouton unique destinés à l’étalonnage le rendent facile à utiliser. Le micrologiciel évolutif protège votre investissement et vous garantit qu’il est toujours à jour, tandis que la carte SD standard destinée au stockage vous permet d’avoir vos données toujours à portée de main. Caractéristiques et avantages : • Tests fonctionnels, étalonnage, recharge et gestion des enregistrements faciles et en une seule touche • Prise en charge de nombreux gaz, y compris les gaz exotiques • Optimisé pour une utilisation sur le terrain, ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur pour son fonctionnement • Peut être utilisé sur un socle ou monté sur le mur • Déployable comme station autonome ou système basé sur un contrôleur avec jusqu’à 10 socles• Possibilité de mise en réseau • Stockage de données sur une carte SD standard • Appareils pris en charge : ToxiRAE Pro, ToxiRAE Pro LEL, ToxiRAE Pro PID, ToxiRAE Pro CO2: QRAE 3 : MicroRAE, MulitRAE Lite (version avec pompe uniquement), MulitRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE benzène, MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 et ppbRAE3000 Application : • CBRNE • Laboratoires clandestins • Entrée en espace confiné • Décontamination • Intervention en cas d’urgence • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Exploration • Intervention en cas d’incendie • Fracturation • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Qualité de l’air intérieur • Détection de fuites • Fermeture et maintenance de l’usine • Appels résidentiels • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site • Exposition des travailleurs
    Caractéristiques

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 220

    Temperature

    • Température maximale
      • 55

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 220

    Temperature

    • Température maximale
      • 55
    • Poids : 220
    • Température maximale : 55
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
    G02-0305-003
    G02-0305-003
    G02-0307-003
    G02-0307-003
    G02-2027-002
    G02-2027-002
    G02-2028-002
    G02-2028-002
    N600 1001 33
    N600 1001 33
    SSREG01
    SSREG01