Détecteurs de gaz fixes
Détecteurs de gaz inflammables et toxiques Sensepoint
Détecteurs certifiés ATEX pour les gaz toxiques, les gaz inflammables et l'oxygène, permettant une surveillance en zone dangereuse à moindre coût. • Résumé des caractéristiques • Versions oxygène, gaz inflammables et gaz toxiques
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Entre son prix attractif et sa qualité exceptionnelle, la gamme de détecteurs Sensepoint est la solution tant attendue par les industriels pour surveiller les gaz toxiques, les gaz inflammables et l'oxygène. Moyennant un simple boîtier de raccordement adapté et homologué Exd ou Exe, les détecteurs Sensepoint peuvent être installés dans des atmosphères potentiellement explosives. Les détecteurs Sensepoint sont également dotés de sorties standards permettant la connexion de modules de commande Honeywell Analytics ou d'automates/systèmes de contrôle distribués tiers. Les versions pour gaz inflammables et gaz toxiques sont certifiées conformément aux dernières normes de sécurité et de performances ATEX européennes.
Le détecteur de gaz inflammables est disponible en versions % LIE ou PPM et dispose d'un pont de sortie mV standard. Outre sa durée de vis moyenne de 5 ans, il se remplace facilement.
Les détecteurs de gaz toxiques sont fournis préétalonnés pour une installation simple et pourvus d'une boucle de sortie 2 fils 4-20 mA. Les connexions externes de ces détecteurs sont homologuées Exd tandis que leur conception intrinsèquement sûre simplifie le remplacement des capteurs, qui peuvent ainsi être changés sans mettre le détecteur hors tension. Grâce à la sécurité intrinsèque, l'utilisation d'une plaque frittée n'est plus nécessaire, ce qui favorise un temps de réponse ultra rapide et la capacité à détecter les gaz « collants » tels que le chlore et l'ammoniaque.
Les détecteurs Sensepoint ont démontré leur capacité à s'adapter à un grand nombre d'applications exigeantes, en proposant à la fois hautes performances et fiabilité à un prix abordable.
Caractéristiques/avantages supplémentaires :Polyvalence
- Plusieurs versions de détecteurs disponibles : gaz inflammables, gaz toxiques et oxygène
- Hautes performances, coût minime
- Applications nouvelles et mise à niveau d'anciennes
- Capteurs électrochimiques Surecell™
- Filament catalytique résistant au poison
- Rapidité et fiabilité
- Durée de vie moyenne comprise entre 2 et 5 ans
- Conformité aux normes européennes les plus récentes
- Performances et homologation pour zones dangereuses
- Protection IP65/66 pour les conditions extrêmes
- Configuration réalisée en usine
- Remplacement facile
- Formation requise minimale
- Protection résistante aux intempéries
- Adaptateur de débit
- Kit de fixation pour conduite
- Cône de prélèvement
Features & Benefits
- Équipements
- Capteurs électrochimiques Surecell
- Formation requise minimale
- Rapidité et fiabilité
- TM
- éprouvés
Features & Benefits
- Équipements
- Capteurs électrochimiques Surecell
- Formation requise minimale
- Rapidité et fiabilité
- TM
- éprouvés
- Équipements : Capteurs électrochimiques Surecell|Formation requise minimale|Rapidité et fiabilité|TM|éprouvés
Manuals and Guides
Certificat
connectez-vous pour afficher les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Connectez-vous