SPORTY RANGE
Store S1PS Sporty Range
A protection intégrale rencontre le confort tout au long de la journée.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- L'embout composite protège contre les risques de chocs et d’écrasement. Son strip en TPU intégré améliore le confort à la pliure du pied.
- Chaussure de sécurité non métallique flexible et légère, au design sportif et décontracté
- Renfort talon en TPU pour un soutien, résistant aux chocs et à l’abrasion et un confort accrus.
- Doublure en Mesh 3D (maille) grande capacité d’absorption d’eau (garde le pied au sec) et désorption d’eau très rapide (évite la prolifération bactérienne). Intégrale effet chausson.
- Assemblage de la tige par soudage avec la technologie HF (high frequency), sans couture pours une durabilité accrue.
- Semelle extérieure en PU injecté double densité – améliore l'adhérence, ultralégère, résistante à l'huile, antidérapante, HI-CI et sans silicone pours répondre aux exigences de peinture de l'industrie automobile; exempt de substances nocives pour le mouillage de la peinture
- Marquage ESD
- Accessoire: Deux types de semelles certifiées selon la norme DGUV 112-191: protège l'utilisateur de semelles orthopédiques sur le lieu de travail. Testé et certifié avec des semelles orthopédiques VAUPEL pour continuer à répondre aux exigences de la norme
- Accessoire: Système Insock Fitting modulaire à trois largeurs: standard, large ou étroit – augmente le confort de la chaussure
Standards & Certifications
- Normes
- EN ISO 20345:2022
- Spécifications respectées
- S3S SR FO HI CI ESD
- ANSI Class
- EN ISO 20345:2022
Standards & Certifications
- Normes
- EN ISO 20345:2022
- Spécifications respectées
- S3S SR FO HI CI ESD
- ANSI Class
- EN ISO 20345:2022
- Normes : EN ISO 20345:2022
- Spécifications respectées : S3S SR FO HI CI ESD
- ANSI Class : EN ISO 20345:2022
Data Sheet
Brochure
Autres
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter