/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    lineworker high voltage e1

    Yellow Black High Voltage E1 Straight Cuff 16

    Type I and Type II gloves are extremely flexible making it easy to work with small parts. The gloves meet or exceed ASTM D120 and IEC EN60903 Standards.

    Aperçu

    Rubber insulating gloves are available in six ASTM defined voltage classes. Rubber dipped sleeves are available in Class 00 through 4. The chart below identifies the class, proof test voltage and maximum allowable exposure voltage.