/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous travaillons actuellement à améliorer votre expérience. Vous pourriez rencontrer des interruptions temporaires pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

    portable detector parts and accessories

    Générateur de fumée Honeywell

    Mesure des gaz et des vapeurs à moindre coût

    Aperçu
    Effectuez des mesures rapides et sur site de substances toxiques et combustibles spécifiques à l’aide de cette solution classique et peu coûteuse. La pompe manuelle est dotée d’un piston sans ressort qui permet de prélever avec précision des échantillons de 50 et 100 cc. Les tubes de détection de gaz colorimétriques à usage unique changent de couleur en corrélation directe avec la concentration de gaz présente. Un étalonnage n’est pas nécessaire, et la pompe ergonomique peut être utilisée même avec plusieurs couches de gants. Caractéristiques et avantages :• Mesure spécifique aux composés des gaz et vapeurs toxiques • À usage unique • Les tubes faciles à lire changent de couleur en fonction de la concentration du gaz • Pas d’étalonnage ni entretien nécessaire • La pompe manuelle est en métal solide et équipée d’un piston sans ressort • La pompe aspire avec précision un volume de 50 et 100 cc : Application :• CBRNE • Laboratoires clandestins • Intervention en cas d’urgence • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Exploration • Intervention en cas d’incendie • Fracturation • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Qualité de l’air intérieur • Détection de fuites • Fermeture et maintenance de l’usine • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Features & Benefits
      • CBRNE
      • Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors
      • Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration
      • Environmental Cleanups/Remediation
      • Exploration
      • Fire Overhaul
      • Fracking
      • Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes
      • Hazmat Response
      • Indoor Air Quality
      • Leak Detection
      • No Calibration or Other Maintenance Required
      • Plant Shutdown and Turn-Around
      • Single-Use
      • Urban Search and Rescue
      • Venue Protection

    Aperçu

    • Brand
      • Honeywell

    Fonctions

    • Features & Benefits
      • CBRNE
      • Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors
      • Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration
      • Environmental Cleanups/Remediation
      • Exploration
      • Fire Overhaul
      • Fracking
      • Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes
      • Hazmat Response
      • Indoor Air Quality
      • Leak Detection
      • No Calibration or Other Maintenance Required
      • Plant Shutdown and Turn-Around
      • Single-Use
      • Urban Search and Rescue
      • Venue Protection

    Aperçu

    • Brand
      • Honeywell
    • Features & Benefits : CBRNE|Compound-Specific Measurement of Toxic Gases and Vapors|Easy-to-Read Tubes Change Color Based on Gas Concentration|Environmental Cleanups/Remediation|Exploration|Fire Overhaul|Fracking|Hand Pump Features Solid Metal Construction and Spring-Less Piston Design, Pump Accurately Draws 50 and 100 cc Volumes|Hazmat Response|Indoor Air Quality|Leak Detection|No Calibration or Other Maintenance Required|Plant Shutdown and Turn-Around|Single-Use|Urban Search and Rescue|Venue Protection
    • Brand : Honeywell
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
    H-010-0004-000
    H-010-0004-000