/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous travaillons actuellement à améliorer votre expérience. Vous pourriez rencontrer des interruptions temporaires pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

    photoionization detectors pid

    ppbRAE 3000 +

    Le détecteur de COV portatif sans fil le plus sophistiqué qui offre une mesure en parties par milliard

    Aperçu
    Le ppbRAE 3000+ est un détecteur de pointe auquel font confiance de nombreux leaders mondiaux dans les domaines de la CBRNE, de l’intervention en cas de déversement de matières dangereuses, de la défense civile, du pétrole et du gaz, et autres environnements dangereux. Grâce à un détecteur à photo-ionisation (PID) de troisième génération et à des facteurs de correction intégrés pour plus de 200 composés, le ppbRAE 3000+ est l’un des détecteurs de COV les plus avancés en matière de détection de parties par milliard (ppb). Il mesure la présence de COV à partir de 1 ppb à 10 000 ppm avec un temps de réponse de trois secondes. La radio Mesh intégrée en option permet de surveiller en temps réel les relevés de l’appareil sans fil. Le Bluetooth est une autre de ses options. Il permet de relayer les relevés et l’état des alarmes à une distance allant jusqu’à 2 miles vers un transmetteur sans fil RAELink 3. Par ailleurs, un boîtier robuste, un grand écran et de grandes touches pouvant être utilisées avec trois couches de gants sont autant d’éléments qui rendent l’appareil facile à utiliser et à entretenir. Un boîtier robuste, un grand écran et de grandes touches pouvant être utilisées avec trois couches de gants sont autant d’éléments qui rendent l’appareil facile à utiliser et à entretenir. Le ppbRAE 3000 + est spécialement conçu pour apporter des solutions grâce à de multiples options de connexion. Une application mobile dédiée a été développée pour les applications de surveillance. L’appareil est également doté d’une connectivité en temps réel qui peut relayer les relevés et l’état de l’alarme à une distance allant jusqu’à 2 miles (3 km) vers un transmetteur sans fil RAELink 3. Caractéristiques et avantages : • Mesures de 1 à 10 000 ppb • Temps de réponse de 3 secondes • Compensation d’humidité • Radio Mesh en option pour la compatibilité ConneXt • Module BLE en option • Transmetteur Bluetooth intégré en option qui transmet des données en temps réel à une distance allant jusqu’à 2 miles avec le routeur sans fil RAELink3 • La pompe d’échantillon fait des prélèvements à une distance allant jusqu’à 100 pieds (30 m) • Facteurs de correction pour plus de 350 composés • Grand écran indiquant le type de gaz, le facteur de correction, la concentration • Boîtier robuste pour des environnements difficiles • Auto-nettoyage des capteurs et des lampes • Lampe torche intégrée • Capacité multilingue, jusqu’à 10 langues disponibles • Boîtier résistant certifié MIL-STD-810F pour des environnements difficiles • Auto-nettoyage de la lampe PID brevetée • Technologie Reflex PID Technology™ brevetée : Application : • CBRNE • Décontamination • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Qualité de l’air intérieur • Fermeture et maintenance de l’usine • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site • Exposition des travailleurs
    Caractéristiques

    Marque

    • Marque
      • RAE

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
      • -4
    • Température maximale
      • 113
      • 50

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 26
      • 738
    • Taille de l’appareil
      • 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Premium-Gaz

    Etendue

    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent
    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-10 000 ppm)

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
      • Sonore, visuel, vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 12-16 hours

    Certifications

    • Normes
      • • États-Unis et Canada : UL, cUL, classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I, Division
      • • États-Unis et Canada : UL-cUL - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I - Division

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • Standard 6 mois à intervalles d’une minute

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Temps de réponse de 3 secondes

    Options

    • Options utilisateur
      • • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m) meter

    Warranty

    • Garantie
      • Garantie 3 ans pour une lampe de 10,6 eV -
      • Garantie 3 ans pour une lampe de 10,6 eV,

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • MESH, BLE
      • MESH- BLE

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • VOC

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP65

    Marque

    • Marque
      • RAE

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
      • -4
    • Température maximale
      • 113
      • 50

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 26
      • 738
    • Taille de l’appareil
      • 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Premium-Gaz

    Etendue

    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent
    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-10 000 ppm)

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
      • Sonore, visuel, vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 12-16 hours

    Certifications

    • Normes
      • • États-Unis et Canada : UL, cUL, classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I, Division
      • • États-Unis et Canada : UL-cUL - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I - Division

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • Standard 6 mois à intervalles d’une minute

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Temps de réponse de 3 secondes

    Options

    • Options utilisateur
      • • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m) meter

    Warranty

    • Garantie
      • Garantie 3 ans pour une lampe de 10,6 eV -
      • Garantie 3 ans pour une lampe de 10,6 eV,

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • MESH, BLE
      • MESH- BLE

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • VOC

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP65
    • Marque : RAE
    • Température minimale : -20|-4
    • Température maximale : 113|50
    • Poids : 26|738
    • Sous-catégorie : Premium-Gaz
    • Taille de l’appareil : 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
    • Plage d'humidité : : 0 à 95 % percent
    • Intervalle de mesure du capteur : COV (0-10 000 ppm)
    • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant|Sonore, visuel, vibrant
    • Autonomie de la batterie : 12-16 hours
    • Normes : • États-Unis et Canada : UL, cUL, classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I, Division|• États-Unis et Canada : UL-cUL - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I - Division
    • Enregistrement de données : Standard 6 mois à intervalles d’une minute
    • Avantages : • Temps de réponse de 3 secondes
    • Options utilisateur : • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique
    • Plage de la pompe d’échantillonnage : 100 ft (30 m) meter
    • Garantie : Garantie 3 ans pour une lampe de 10,6 eV -|Garantie 3 ans pour une lampe de 10,6 eV,
    • Technologie sans fil : MESH, BLE|MESH- BLE
    • Type de gaz : VOC
    • Indice de protection : IP65
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - ES
    application/pdf 343.33 KB
    7/15/2021
    343.33 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - FR
    application/pdf 344.63 KB
    7/15/2021
    344.63 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - EN
    application/pdf 2.68 MB
    7/15/2021
    2.68 MB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - IT
    application/pdf 342.08 KB
    7/15/2021
    342.08 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - RU
    application/pdf 401.41 KB
    7/15/2021
    401.41 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - PT
    application/pdf 344.72 KB
    7/15/2021
    344.72 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - DE
    application/pdf 345.82 KB
    7/15/2021
    345.82 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - NL
    application/pdf 343.12 KB
    7/15/2021
    343.12 KB
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    3000+ Series PID Quick Start Guide - EN
    application/pdf 737.56 KB
    4/23/2024
    737.56 KB
    Handheld PID Monitors User Manual - EN
    application/pdf 6.83 MB
    12/12/2023
    6.83 MB
    Logiciel
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    ppbRAE v2.26
    application/zip 712.91 KB
    1/28/2026
    712.91 KB
    Note Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Technical Note 141 Monitor Remote Control Functions
    application/pdf 984.3 KB
    8/3/2022
    984.3 KB
    Technical Note 165 Combating Drift In Portable And Fixed PIDs
    application/pdf 930.69 KB
    7/15/2021
    930.69 KB
    Technical Note 122 Compliance of RAE Systems PIDs with EPA Method
    application/pdf 790.79 KB
    7/15/2021
    790.79 KB
    Technical Note 158 Conversion Of PID Readings To Methane Equivalent Or Hexane Equivalent FID Response
    application/pdf 950.72 KB
    7/15/2021
    950.72 KB
    Technical Note 132 Upgrading Firmware On RAE Systems Instruments
    application/pdf 820.7 KB
    9/14/2022
    820.7 KB
    Technical Note 140 The Effect Of Extension Tubing Volume And Vacuum On Sample Flow For RAE Systems Instruments
    application/pdf 911.54 KB
    7/15/2021
    911.54 KB
    Lithium-Ion Batteries Technical Note 166
    application/pdf 926.7 KB
    7/15/2021
    926.7 KB
    Technical Note 130 Setting Alarm Limits For Mixtures
    application/pdf 788.83 KB
    7/15/2021
    788.83 KB
    Technical Note 178 Humidity Filtering II Tube For PID Measurements In Humid Environments
    application/pdf 1.09 MB
    2/8/2022
    1.09 MB
    Technical Note 170 USB To Serial Port Adapter
    application/pdf 1.26 MB
    7/15/2021
    1.26 MB
    Technical Note 118 Using RAE Systems PIDs For Measuring Soil Headspace And In Soil Vapor Extractions
    application/pdf 813.81 KB
    2/8/2022
    813.81 KB
    A Guideline for Pid Instrument Response
    application/pdf 1.45 MB
    8/3/2022
    1.45 MB
    3GPID+ Technical Note
    application/pdf 436.09 KB
    7/15/2021
    436.09 KB
    Technical Note 148 Defining The Interval Between Calibration Checks
    application/pdf 839.32 KB
    12/14/2022
    839.32 KB
    Certificat
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    ppbRAE 3000 EU Declaration of Conformity
    application/pdf 231.44 KB
    8/28/2025
    231.44 KB
    Note D'application
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Application Note 214: Environmental Applications For PIDs
    application/pdf 836.36 KB
    7/15/2021
    836.36 KB
    Application Note 201: Measuring Ammonia (NH3) With Photoionization Detectors
    application/pdf 655.59 KB
    7/15/2021
    655.59 KB
    Application Note 221: Using PIDs To Assess Exposure Risk In Unknown Environments
    application/pdf 964.88 KB
    7/15/2021
    964.88 KB
    Application Note 000: RAE Systems PID Overview
    application/pdf 1.1 MB
    7/15/2021
    1.1 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Application Note 214: Environmental Applications For PIDs
    application/pdf 836.36 KB
    7/15/2021
    836.36 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - ES
    application/pdf 343.33 KB
    7/15/2021
    343.33 KB
    Technical Note 141 Monitor Remote Control Functions
    application/pdf 984.3 KB
    8/3/2022
    984.3 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - FR
    application/pdf 344.63 KB
    7/15/2021
    344.63 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - EN
    application/pdf 2.68 MB
    7/15/2021
    2.68 MB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - IT
    application/pdf 342.08 KB
    7/15/2021
    342.08 KB
    Technical Note 165 Combating Drift In Portable And Fixed PIDs
    application/pdf 930.69 KB
    7/15/2021
    930.69 KB
    Technical Note 122 Compliance of RAE Systems PIDs with EPA Method
    application/pdf 790.79 KB
    7/15/2021
    790.79 KB
    Application Note 201: Measuring Ammonia (NH3) With Photoionization Detectors
    application/pdf 655.59 KB
    7/15/2021
    655.59 KB
    ppbRAE v2.26
    application/zip 712.91 KB
    1/28/2026
    712.91 KB
    Technical Note 158 Conversion Of PID Readings To Methane Equivalent Or Hexane Equivalent FID Response
    application/pdf 950.72 KB
    7/15/2021
    950.72 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - RU
    application/pdf 401.41 KB
    7/15/2021
    401.41 KB
    Technical Note 132 Upgrading Firmware On RAE Systems Instruments
    application/pdf 820.7 KB
    9/14/2022
    820.7 KB
    Technical Note 140 The Effect Of Extension Tubing Volume And Vacuum On Sample Flow For RAE Systems Instruments
    application/pdf 911.54 KB
    7/15/2021
    911.54 KB
    Lithium-Ion Batteries Technical Note 166
    application/pdf 926.7 KB
    7/15/2021
    926.7 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - PT
    application/pdf 344.72 KB
    7/15/2021
    344.72 KB
    Technical Note 130 Setting Alarm Limits For Mixtures
    application/pdf 788.83 KB
    7/15/2021
    788.83 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - DE
    application/pdf 345.82 KB
    7/15/2021
    345.82 KB
    3000+ Series PID Quick Start Guide - EN
    application/pdf 737.56 KB
    4/23/2024
    737.56 KB
    Technical Note 178 Humidity Filtering II Tube For PID Measurements In Humid Environments
    application/pdf 1.09 MB
    2/8/2022
    1.09 MB
    Technical Note 170 USB To Serial Port Adapter
    application/pdf 1.26 MB
    7/15/2021
    1.26 MB
    Technical Note 118 Using RAE Systems PIDs For Measuring Soil Headspace And In Soil Vapor Extractions
    application/pdf 813.81 KB
    2/8/2022
    813.81 KB
    A Guideline for Pid Instrument Response
    application/pdf 1.45 MB
    8/3/2022
    1.45 MB
    3GPID+ Technical Note
    application/pdf 436.09 KB
    7/15/2021
    436.09 KB
    Handheld PID Monitors User Manual - EN
    application/pdf 6.83 MB
    12/12/2023
    6.83 MB
    Application Note 221: Using PIDs To Assess Exposure Risk In Unknown Environments
    application/pdf 964.88 KB
    7/15/2021
    964.88 KB
    Technical Note 148 Defining The Interval Between Calibration Checks
    application/pdf 839.32 KB
    12/14/2022
    839.32 KB
    Application Note 000: RAE Systems PID Overview
    application/pdf 1.1 MB
    7/15/2021
    1.1 MB
    ppbRAE 3000 EU Declaration of Conformity
    application/pdf 231.44 KB
    8/28/2025
    231.44 KB
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - NL
    application/pdf 343.12 KB
    7/15/2021
    343.12 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - ES
    343.33 KB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - FR
    344.63 KB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - EN
    2.68 MB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - IT
    342.08 KB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - RU
    401.41 KB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - PT
    344.72 KB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - DE
    345.82 KB
    7/15/2021
    ppbRAE 3000 + Data Sheet - NL
    343.12 KB
    7/15/2021
    3000+ Series PID Quick Start Guide - EN
    737.56 KB
    4/23/2024
    Handheld PID Monitors User Manual - EN
    6.83 MB
    12/12/2023
    ppbRAE v2.26
    712.91 KB
    1/28/2026
    Technical Note 141 Monitor Remote Control Functions
    984.3 KB
    8/3/2022
    Technical Note 165 Combating Drift In Portable And Fixed PIDs
    930.69 KB
    7/15/2021
    Technical Note 122 Compliance of RAE Systems PIDs with EPA Method
    790.79 KB
    7/15/2021
    Technical Note 158 Conversion Of PID Readings To Methane Equivalent Or Hexane Equivalent FID Response
    950.72 KB
    7/15/2021
    Technical Note 132 Upgrading Firmware On RAE Systems Instruments
    820.7 KB
    9/14/2022
    Technical Note 140 The Effect Of Extension Tubing Volume And Vacuum On Sample Flow For RAE Systems Instruments
    911.54 KB
    7/15/2021
    Lithium-Ion Batteries Technical Note 166
    926.7 KB
    7/15/2021
    Technical Note 130 Setting Alarm Limits For Mixtures
    788.83 KB
    7/15/2021
    Technical Note 178 Humidity Filtering II Tube For PID Measurements In Humid Environments
    1.09 MB
    2/8/2022
    Technical Note 170 USB To Serial Port Adapter
    1.26 MB
    7/15/2021
    Technical Note 118 Using RAE Systems PIDs For Measuring Soil Headspace And In Soil Vapor Extractions
    813.81 KB
    2/8/2022
    A Guideline for Pid Instrument Response
    1.45 MB
    8/3/2022
    3GPID+ Technical Note
    436.09 KB
    7/15/2021
    Technical Note 148 Defining The Interval Between Calibration Checks
    839.32 KB
    12/14/2022
    ppbRAE 3000 EU Declaration of Conformity
    231.44 KB
    8/28/2025
    Application Note 214: Environmental Applications For PIDs
    836.36 KB
    7/15/2021
    Application Note 201: Measuring Ammonia (NH3) With Photoionization Detectors
    655.59 KB
    7/15/2021
    Application Note 221: Using PIDs To Assess Exposure Risk In Unknown Environments
    964.88 KB
    7/15/2021
    Application Note 000: RAE Systems PID Overview
    1.1 MB
    7/15/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    023-3010-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    023-3010-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-9140-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-9140-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-9140-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-9140-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C110-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C110-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C110-300
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C110-300
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C111-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C111-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C112-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C112-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C11D-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    059-C11D-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    M059C-REPAIR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000
    M059C-REPAIR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/ppbRAE3000