/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous travaillons actuellement à améliorer votre expérience. Vous pourriez rencontrer des interruptions temporaires pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

    photoionization detectors pid

    MiniRAE 3000 +

    Le détecteur de COV portatif sans fil le plus sophistiqué qui offre une mesure en parties par million

    Aperçu
    Que ce soit pour l’hygiène industrielle, la détection de fuites ou l’intervention en cas de déversement de matières dangereuses, le MiniRAE 3000 + offre l’une des capacités de surveillance des COV les plus avancées du marché. Grâce à un détecteur à photo-ionisation (PID) dont la plage de détection étendue est comprise entre 0 à 15 000 ppm, un temps de réponse rapide de trois secondes, des facteurs de correction intégrés pour plus de 200 composés, une technologie de capteur autonettoyant brevetée et la technologie Reflex PID Technology™, le MiniRAE 3000 + peut mesurer l’un des niveaux les plus élevés de produits chimiques ionisables disponibles sur le marché. La puissante pompe d’échantillonnage fait des prélèvements à une distance allant jusqu’à 100 pieds (30 m) de tube, horizontalement ou verticalement. Une lampe torche intégrée pour faciliter la navigation dans les environnements sombres et un boîtier IP 65/67 étanche à la poussière et à l’eau sont autant d’éléments qui font de cet appareil un outil fiable, même dans des conditions difficiles. Le MiniRAE 3000 + est spécialement conçu pour apporter des solutions grâce à de multiples options de connexion. Une application mobile dédiée a été développée pour les ingénieurs en assainissement et les hygiénistes industriels. L’appareil est également doté d’une connectivité en temps réel qui peut relayer les relevés et l’état de l’alarme à une distance allant jusqu’à 2 miles (3 km) vers un transmetteur sans fil RAELink 3. Caractéristiques et avantages : • Détecteur de COV portatif le plus sophistiqué du marché • Mesures PID comprises entre 0 et 15 000 ppm • Intervention en 3 secondes • Compensation de l’humidité • Technologie brevetée de nettoyage automatique de la lampe PID • Technologie brevetée Reflex PID Technology™ • Radio Mesh en option pour la compatibilité ConneXT • Transmetteur Bluetooth intégré en option qui transmet des données en temps réel à une distance allant jusqu’à 2 miles avec le routeur sans fil RAELink3 • Module BLE en option • La pompe d’échantillonnage fait des prélèvements à une distance allant jusqu’à 100 pieds (30 m) • Facteurs de correction pour plus de 200 composés • Lampe torche intégrée • Étanche à l’eau et à la poussière selon la norme IP 65/67 • Enregistre jusqu’à 6 mois de données à intervalles d’une minute • Capacité multilingue, jusqu’à 10 langues disponibles • Lampes 9,8 eV pour le benzène et les TVOC, et lampes UV 10,6 et 11,7 pour les TVOC : Application : • Intervention en cas d’urgence • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Détection de fuites • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site • Exposition des travailleurs
    Caractéristiques

    Marque

    • Marque
      • RAE

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
      • -4
    • Température maximale
      • 122
      • 50

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 26
      • 738
    • Taille de l’appareil
      • 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm)

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Premium-Gaz

    Etendue

    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent
    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-15 000 ppm)

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
      • Sonore, visuel, vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 12-16 hours

    Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : CSA - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I -Division 1
      • États-Unis et Canada : CSA, classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I, Division 1

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • Standard 6 mois à intervalles d’une minute

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Technologie PID (détecteur à photo-ionisation) brevetée de troisième génération

    Options

    • Options utilisateur
      • • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m) meter

    Warranty

    • Garantie
      • 3 ans pour une lampe de 10,6 eV - 1 an pour
      • 3 ans pour une lampe de 10,6 eV, 1 an pour

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • MESH, BLE
      • MESH- BLE

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • VOC

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP65

    Marque

    • Marque
      • RAE

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
      • -4
    • Température maximale
      • 122
      • 50

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 26
      • 738
    • Taille de l’appareil
      • 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm)

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Premium-Gaz

    Etendue

    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent
    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-15 000 ppm)

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
      • Sonore, visuel, vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 12-16 hours

    Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : CSA - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I -Division 1
      • États-Unis et Canada : CSA, classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I, Division 1

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • Standard 6 mois à intervalles d’une minute

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Technologie PID (détecteur à photo-ionisation) brevetée de troisième génération

    Options

    • Options utilisateur
      • • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m) meter

    Warranty

    • Garantie
      • 3 ans pour une lampe de 10,6 eV - 1 an pour
      • 3 ans pour une lampe de 10,6 eV, 1 an pour

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • MESH, BLE
      • MESH- BLE

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • VOC

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP65
    • Marque : RAE
    • Température minimale : -20|-4
    • Température maximale : 122|50
    • Poids : 26|738
    • Sous-catégorie : Premium-Gaz
    • Taille de l’appareil : 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm)
    • Plage d'humidité : : 0 à 95 % percent
    • Intervalle de mesure du capteur : COV (0-15 000 ppm)
    • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant|Sonore, visuel, vibrant
    • Autonomie de la batterie : 12-16 hours
    • Normes : États-Unis et Canada : CSA - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I -Division 1|États-Unis et Canada : CSA, classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I, Division 1
    • Enregistrement de données : Standard 6 mois à intervalles d’une minute
    • Avantages : • Technologie PID (détecteur à photo-ionisation) brevetée de troisième génération
    • Options utilisateur : • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique
    • Plage de la pompe d’échantillonnage : 100 ft (30 m) meter
    • Garantie : 3 ans pour une lampe de 10,6 eV - 1 an pour|3 ans pour une lampe de 10,6 eV, 1 an pour
    • Technologie sans fil : MESH, BLE|MESH- BLE
    • Type de gaz : VOC
    • Indice de protection : IP65
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    MiniRAE 3000 + Data Sheet - EN
    application/pdf 570.25 KB
    7/15/2021
    570.25 KB
    MiniRAE 3000 + Data Sheet - FR
    application/pdf 574.31 KB
    8/20/2025
    574.31 KB
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    3000+ Series PID Quick Start Guide - EN
    application/pdf 737.56 KB
    4/23/2024
    737.56 KB
    Handheld PID Monitors User Manual - EN
    application/pdf 6.83 MB
    12/12/2023
    6.83 MB
    MiniRAE 3000 + User Manual - EN
    application/pdf 7.52 MB
    6/13/2025
    7.52 MB
    Logiciel
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    MiniRAE 3000+ v2 26
    application/zip 712.92 KB
    2/3/2026
    712.92 KB
    Note Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Technical Note 141 Monitor Remote Control Functions
    application/pdf 984.3 KB
    8/3/2022
    984.3 KB
    Technical Note 165 Combating Drift In Portable And Fixed PIDs
    application/pdf 930.69 KB
    7/15/2021
    930.69 KB
    Technical Note 130 Setting Alarm Limits For Mixtures
    application/pdf 788.83 KB
    7/15/2021
    788.83 KB
    Technical Note 132 Upgrading Firmware On RAE Systems Instruments
    application/pdf 820.7 KB
    9/14/2022
    820.7 KB
    3GPID+ Technical Note
    application/pdf 436.09 KB
    7/15/2021
    436.09 KB
    Technical Note 120 Measuring PID Correction Factors For Volatile Compounds With RAE Systems Instruments
    application/pdf 624.75 KB
    7/15/2021
    624.75 KB
    Technical Note 158 Conversion Of PID Readings To Methane Equivalent Or Hexane Equivalent FID Response
    application/pdf 950.72 KB
    7/15/2021
    950.72 KB
    A Guideline for Pid Instrument Response
    application/pdf 1.45 MB
    8/3/2022
    1.45 MB
    Technical Note 140 The Effect Of Extension Tubing Volume And Vacuum On Sample Flow For RAE Systems Instruments
    application/pdf 911.54 KB
    7/15/2021
    911.54 KB
    Technical Note 170 USB To Serial Port Adapter
    application/pdf 1.26 MB
    7/15/2021
    1.26 MB
    Technical Note 174Decontamination Procedures For Monitors Exposed To Chemical Warfare Agents
    application/pdf 814.89 KB
    7/15/2021
    814.89 KB
    Lithium-Ion Batteries Technical Note 166
    application/pdf 926.7 KB
    7/15/2021
    926.7 KB
    Technical Note 122 Compliance of RAE Systems PIDs with EPA Method
    application/pdf 790.79 KB
    7/15/2021
    790.79 KB
    Technical Note 148 Defining The Interval Between Calibration Checks
    application/pdf 839.32 KB
    12/14/2022
    839.32 KB
    Technical Note 178 Humidity Filtering II Tube For PID Measurements In Humid Environments
    application/pdf 1.09 MB
    2/8/2022
    1.09 MB
    Technical Note 118 Using RAE Systems PIDs For Measuring Soil Headspace And In Soil Vapor Extractions
    application/pdf 813.81 KB
    2/8/2022
    813.81 KB
    Certificat
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    EU Declaration of Conformity - MiniRAE 3000+ and MiniRAE Lite+
    application/pdf 240.01 KB
    2/27/2023
    240.01 KB
    EU Declaration of Conformity - MiniRAE 3000+ and MiniRAE Lite+
    application/pdf 203.41 KB
    11/24/2021
    203.41 KB
    Note D'application
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Application Note 000: RAE Systems PID Overview
    application/pdf 1.1 MB
    7/15/2021
    1.1 MB
    Application Note 214: Environmental Applications For PIDs
    application/pdf 836.36 KB
    7/15/2021
    836.36 KB
    Application Note 221: Using PIDs To Assess Exposure Risk In Unknown Environments
    application/pdf 964.88 KB
    7/15/2021
    964.88 KB
    Application Note 201: Measuring Ammonia (NH3) With Photoionization Detectors
    application/pdf 655.59 KB
    7/15/2021
    655.59 KB
    Application Note 216: Using PIDs In Terrorist Chemical Attacks
    application/pdf 1.07 MB
    7/15/2021
    1.07 MB
    Application Note 203: PIDs As HazMat Response Tools
    application/pdf 1.26 MB
    7/15/2021
    1.26 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Technical Note 141 Monitor Remote Control Functions
    application/pdf 984.3 KB
    8/3/2022
    984.3 KB
    Technical Note 165 Combating Drift In Portable And Fixed PIDs
    application/pdf 930.69 KB
    7/15/2021
    930.69 KB
    Technical Note 130 Setting Alarm Limits For Mixtures
    application/pdf 788.83 KB
    7/15/2021
    788.83 KB
    3000+ Series PID Quick Start Guide - EN
    application/pdf 737.56 KB
    4/23/2024
    737.56 KB
    EU Declaration of Conformity - MiniRAE 3000+ and MiniRAE Lite+
    application/pdf 240.01 KB
    2/27/2023
    240.01 KB
    MiniRAE 3000 + Data Sheet - EN
    application/pdf 570.25 KB
    7/15/2021
    570.25 KB
    Handheld PID Monitors User Manual - EN
    application/pdf 6.83 MB
    12/12/2023
    6.83 MB
    Application Note 000: RAE Systems PID Overview
    application/pdf 1.1 MB
    7/15/2021
    1.1 MB
    Technical Note 132 Upgrading Firmware On RAE Systems Instruments
    application/pdf 820.7 KB
    9/14/2022
    820.7 KB
    Application Note 214: Environmental Applications For PIDs
    application/pdf 836.36 KB
    7/15/2021
    836.36 KB
    Application Note 221: Using PIDs To Assess Exposure Risk In Unknown Environments
    application/pdf 964.88 KB
    7/15/2021
    964.88 KB
    3GPID+ Technical Note
    application/pdf 436.09 KB
    7/15/2021
    436.09 KB
    Technical Note 120 Measuring PID Correction Factors For Volatile Compounds With RAE Systems Instruments
    application/pdf 624.75 KB
    7/15/2021
    624.75 KB
    Technical Note 158 Conversion Of PID Readings To Methane Equivalent Or Hexane Equivalent FID Response
    application/pdf 950.72 KB
    7/15/2021
    950.72 KB
    A Guideline for Pid Instrument Response
    application/pdf 1.45 MB
    8/3/2022
    1.45 MB
    Technical Note 140 The Effect Of Extension Tubing Volume And Vacuum On Sample Flow For RAE Systems Instruments
    application/pdf 911.54 KB
    7/15/2021
    911.54 KB
    Technical Note 170 USB To Serial Port Adapter
    application/pdf 1.26 MB
    7/15/2021
    1.26 MB
    Technical Note 174Decontamination Procedures For Monitors Exposed To Chemical Warfare Agents
    application/pdf 814.89 KB
    7/15/2021
    814.89 KB
    MiniRAE 3000 + User Manual - EN
    application/pdf 7.52 MB
    6/13/2025
    7.52 MB
    EU Declaration of Conformity - MiniRAE 3000+ and MiniRAE Lite+
    application/pdf 203.41 KB
    11/24/2021
    203.41 KB
    MiniRAE 3000 + Data Sheet - FR
    application/pdf 574.31 KB
    8/20/2025
    574.31 KB
    MiniRAE 3000+ v2 26
    application/zip 712.92 KB
    2/3/2026
    712.92 KB
    Application Note 201: Measuring Ammonia (NH3) With Photoionization Detectors
    application/pdf 655.59 KB
    7/15/2021
    655.59 KB
    Application Note 216: Using PIDs In Terrorist Chemical Attacks
    application/pdf 1.07 MB
    7/15/2021
    1.07 MB
    Lithium-Ion Batteries Technical Note 166
    application/pdf 926.7 KB
    7/15/2021
    926.7 KB
    Technical Note 122 Compliance of RAE Systems PIDs with EPA Method
    application/pdf 790.79 KB
    7/15/2021
    790.79 KB
    Technical Note 148 Defining The Interval Between Calibration Checks
    application/pdf 839.32 KB
    12/14/2022
    839.32 KB
    Technical Note 178 Humidity Filtering II Tube For PID Measurements In Humid Environments
    application/pdf 1.09 MB
    2/8/2022
    1.09 MB
    Application Note 203: PIDs As HazMat Response Tools
    application/pdf 1.26 MB
    7/15/2021
    1.26 MB
    Technical Note 118 Using RAE Systems PIDs For Measuring Soil Headspace And In Soil Vapor Extractions
    application/pdf 813.81 KB
    2/8/2022
    813.81 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    MiniRAE 3000 + Data Sheet - EN
    570.25 KB
    7/15/2021
    MiniRAE 3000 + Data Sheet - FR
    574.31 KB
    8/20/2025
    3000+ Series PID Quick Start Guide - EN
    737.56 KB
    4/23/2024
    Handheld PID Monitors User Manual - EN
    6.83 MB
    12/12/2023
    MiniRAE 3000 + User Manual - EN
    7.52 MB
    6/13/2025
    MiniRAE 3000+ v2 26
    712.92 KB
    2/3/2026
    Technical Note 141 Monitor Remote Control Functions
    984.3 KB
    8/3/2022
    Technical Note 165 Combating Drift In Portable And Fixed PIDs
    930.69 KB
    7/15/2021
    Technical Note 130 Setting Alarm Limits For Mixtures
    788.83 KB
    7/15/2021
    Technical Note 132 Upgrading Firmware On RAE Systems Instruments
    820.7 KB
    9/14/2022
    3GPID+ Technical Note
    436.09 KB
    7/15/2021
    Technical Note 120 Measuring PID Correction Factors For Volatile Compounds With RAE Systems Instruments
    624.75 KB
    7/15/2021
    Technical Note 158 Conversion Of PID Readings To Methane Equivalent Or Hexane Equivalent FID Response
    950.72 KB
    7/15/2021
    A Guideline for Pid Instrument Response
    1.45 MB
    8/3/2022
    Technical Note 140 The Effect Of Extension Tubing Volume And Vacuum On Sample Flow For RAE Systems Instruments
    911.54 KB
    7/15/2021
    Technical Note 170 USB To Serial Port Adapter
    1.26 MB
    7/15/2021
    Technical Note 174Decontamination Procedures For Monitors Exposed To Chemical Warfare Agents
    814.89 KB
    7/15/2021
    Lithium-Ion Batteries Technical Note 166
    926.7 KB
    7/15/2021
    Technical Note 122 Compliance of RAE Systems PIDs with EPA Method
    790.79 KB
    7/15/2021
    Technical Note 148 Defining The Interval Between Calibration Checks
    839.32 KB
    12/14/2022
    Technical Note 178 Humidity Filtering II Tube For PID Measurements In Humid Environments
    1.09 MB
    2/8/2022
    Technical Note 118 Using RAE Systems PIDs For Measuring Soil Headspace And In Soil Vapor Extractions
    813.81 KB
    2/8/2022
    EU Declaration of Conformity - MiniRAE 3000+ and MiniRAE Lite+
    240.01 KB
    2/27/2023
    EU Declaration of Conformity - MiniRAE 3000+ and MiniRAE Lite+
    203.41 KB
    11/24/2021
    Application Note 000: RAE Systems PID Overview
    1.1 MB
    7/15/2021
    Application Note 214: Environmental Applications For PIDs
    836.36 KB
    7/15/2021
    Application Note 221: Using PIDs To Assess Exposure Risk In Unknown Environments
    964.88 KB
    7/15/2021
    Application Note 201: Measuring Ammonia (NH3) With Photoionization Detectors
    655.59 KB
    7/15/2021
    Application Note 216: Using PIDs In Terrorist Chemical Attacks
    1.07 MB
    7/15/2021
    Application Note 203: PIDs As HazMat Response Tools
    1.26 MB
    7/15/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    059-9120-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-9120-100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B110-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B110-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B111-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B111-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B112-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B112-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B11D-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B11D-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B210-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B210-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B211-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B211-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B310-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059-B310-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059B-REPAIR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000
    059B-REPAIR
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MiniRAE3000