/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Wheel Divert  Sorter Hero Image
    Wheel Divert  Sorter Hero Image

    Trieuse à déviation de roues

    Tri et déroutement sans bourrage de divers types d’emballages avec la trieuse à roues pivotantes

    Notre trieuse à roues obliques relevables éprouvée est conçue pour une manipulation constante et sans bourrage des produits de petite taille. Conçu pour une plus grande adaptabilité pour un traitement plus efficace de divers types de paquets, la roue dérouteuse IntelliSort® se caractérise par un système de maintenance intégré innovant, des composants durables et une sécurité accrue.

    Innovations en matière de conception

    • Trie et oriente de manière cohérente des paquets de 4 x 6 pouces à des vitesses moyennes 
    • Système de déroutement à actionnement pneumatique pour une opération propre et silencieuse
    • La roue dérouteuse facilement réglable en hauteur améliore les performances et la fiabilité du système de déroutement
    • Roues dérouteuses alimentées par embrayage prolongeant la durée de vie du produit et réduisant les blocages
    • Tambours bombés calorifugés à l’uréthane améliorant le suivi des produits sur la trieuse

    Fonctions de sécurité et de maintenance améliorées

    • Respecte l’ensemble des normes de sécurité ISO et CEMA
    • Actionnement plus silencieux
    • Tiroir amovible pour un accès facile aux composants à remplacer ou à ajuster
    • Le plateau du mécanisme de déroutement amovible peut être remplacé en moins de cinq minutes