/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Sliding Shoe Sorter Hero Image
    Sliding Shoe Sorter Hero Image

    Trieuse à sabots dérouteurs

    La trieuse à sabots dérouteurs modulaire et à grande vitesse permet un placement flexible des déroutements et une installation rapide

    Notre trieuse à sabots dérouteurs innovante est composée d’éléments modulaires standardisés qui permettent d’accélérer et de faciliter son installation et d’offrir une plus grande souplesse dans le placement des déroutements. Conçu pour des vitesses élevées, une sécurité renforcée et une mise en service plus rapide, le système IntelliSort HS 2.0 offre les débits les plus élevés et la manipulation des produits la plus efficace du marché. Elle est également assortie de la meilleure garantie existante.

    Innovations en matière de conception

    • Système de déroutement « à effleurement » : breveté permettant de contrôler et de dérouter précisément et délicatement les boîtes à haute vitesse en réduisant la vitesse d’impact de 500 % sur les articles.
    • La conception des sabots discrets et de la raclette recouverte d’aluminium minimise les produits non convoyables et élimine les points de pincement
    • Les emplacements de déroutement non restreints permettent de positionner les voies de descente de manière répétée sur toute la longueur de la trieuse

    Performances à grande vitesse

    • Technologie de commutation électronique contrôlée par le mouvement assurant la précision à des vitesses élevées.
    • Chef de file dans l’industrie pour le débit avec les vitesses standard les plus élevées et une technologie d’espacement brevetée.

    Fonctions de sécurité et de maintenance améliorées

    • Les protections de l’entraînement et du rouleau empêchent l’accès aux transitions entre la courroie et les raclettes
    • Des protections spécifiques à chaque client sont installées sur toute la longueur de chaque section intermédiaire
    • Panneaux latéraux et inférieurs intégrés en option 
    • Les composants repensés, modulaires et standardisés permettent de réduire les stocks de pièces de rechange sur place
    • Garantie de 10 ans sur la chaîne via The Connected DC 

    Facilité d’installation

    • Les composants intégrés se caractérisent par une construction modulaire et standardisée pour un montage et une mise en service plus rapides
    • Placement simple et flexible des déroutements sur toute la longueur de la trieuse pour faciliter les ajustements de l’installation selon les besoins
    • Équipement à système métrique pour les installations internationales

    Conception et livraison rapides

    • La conception standardisée permet d’accélérer la réalisation des devis de la trieuse 
    • Les composants modulaires sont disponibles en stock pour une installation et une mise en service plus rapides