/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Le portail eCommerce est disponible avec des fonctionnalités limitées en raison de la maintenance en cours, et certaines fonctionnalités peuvent être temporairement indisponibles. Merci de votre patience.

    Surveillance des zones transportables

    Capteurs PID AreaRAE Pro (détecteur à photo-ionisation)

    Détecteur de zone transportable : le choix de prédilection des premiers intervenants

    Aperçu
    Pendant des années, vous avez fait confiance à AreaRAE comme mécanisme de protection de prédilection. Notre technologie progresse à mesure que les menaces évoluent. Le détecteur sans fil multigaz et multi-menaces AreaRAE Pro d’aujourd’hui est équipé de davantage de capteurs, jouit d’une meilleure polyvalence et offre plus amples informations sur les menaces en temps réel, ce qui vous permet de disposer des informations dont vous avez besoin lorsque les secondes comptent. Caractéristiques et avantages : • Surveille jusqu’à sept menaces, y compris les rayonnements gamma, les COV, les gaz combustibles, les substances toxiques et l’oxygène • Niveau de performance de Ppb pour la mesure des COV • Emplacement dédié au capteur gamma • Station météorologique locale • Fait partie des solutions de sécurité ConneXt avec configurations sans fil ISM et Wi-Fi • La technologie sans fil permet d’envoyer des données en temps réel au poste de commande à une distance allant jusqu’à deux miles (3 km) • Le module radio secondaire (Mesh) fonctionne comme un centre de communication pour d’autres périphériques sans fil • Appareil renforcé, portable et résistant aux intempéries conçu pour les environnements exigeants : Application :• CBRNE • Laboratoires clandestins • Décontamination • Intervention en cas d’urgence • Intervention en cas d’incendie • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site
    Caractéristiques

    Aperçu

    • Marque
      • RAE
    • Garantie
      • Quatre ans pour les capteurs d’oxygène liquide O2

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel - sonore - vibrant
    • Enregistrement de données
      • Enregistrement continu des données (90 jours pour 7 capteurs de gaz -1 Gamma
    • Avantages
      • • Fournit des relevés en temps réel à Honeywell
    • Options utilisateur
      • 3 touches de commande et de programmation
    • Technologie sans fil
      • BLE- MESH- Wi-Fi

    Dimensions & Weight

    • Taille de l’appareil
      • 12,36 po x 12,04 po x 6,53 po

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-2 000 ppm) - LIE (0-100 % LIE)- CO2 (0-50 000 ppm) - NH3 (0-100 ppm) - CO (0-2 000 ppm) - Cl2 (0-50 ppm) - ETO (0-500 ppm) - H2 (0-2 000 ppm) - HCL (0-15 ppm) - HCN (0-50 ppm) - HF (0,5-10 ppm) - H2S (0-1 000 ppm) - O2 (0-30 %) - SO2 (0-20 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-20 ppm) - PH3 (0-20 ppm) - Gamma (0,01 μSv/h à 0,2 mSv/h)
    • Type de gaz
      • COV- LIE- CO2- NH3- CO- Cl2- ETO- H2- HCL- HCN- HF- H2S- O2- SO2- NO- NO2- PH3- Gamma

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 44185

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis / Canada : Classe 1- Division 2 Groupes A- B- C- D
    • Indice de protection
      • IP65

    Autres

    • Température minimale
      • -20
    • Température maximale
      • 50
    • Poids
      • 6.5
    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m)

    Aperçu

    • Marque
      • RAE
    • Garantie
      • Quatre ans pour les capteurs d’oxygène liquide O2

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel - sonore - vibrant
    • Enregistrement de données
      • Enregistrement continu des données (90 jours pour 7 capteurs de gaz -1 Gamma
    • Avantages
      • • Fournit des relevés en temps réel à Honeywell
    • Options utilisateur
      • 3 touches de commande et de programmation
    • Technologie sans fil
      • BLE- MESH- Wi-Fi

    Dimensions & Weight

    • Taille de l’appareil
      • 12,36 po x 12,04 po x 6,53 po

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-2 000 ppm) - LIE (0-100 % LIE)- CO2 (0-50 000 ppm) - NH3 (0-100 ppm) - CO (0-2 000 ppm) - Cl2 (0-50 ppm) - ETO (0-500 ppm) - H2 (0-2 000 ppm) - HCL (0-15 ppm) - HCN (0-50 ppm) - HF (0,5-10 ppm) - H2S (0-1 000 ppm) - O2 (0-30 %) - SO2 (0-20 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-20 ppm) - PH3 (0-20 ppm) - Gamma (0,01 μSv/h à 0,2 mSv/h)
    • Type de gaz
      • COV- LIE- CO2- NH3- CO- Cl2- ETO- H2- HCL- HCN- HF- H2S- O2- SO2- NO- NO2- PH3- Gamma

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 44185

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis / Canada : Classe 1- Division 2 Groupes A- B- C- D
    • Indice de protection
      • IP65

    Autres

    • Température minimale
      • -20
    • Température maximale
      • 50
    • Poids
      • 6.5
    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m)
    • Température minimale : -20
    • Température maximale : 50
    • Poids : 6.5
    • Plage de la pompe d’échantillonnage : 100 ft (30 m)
    • Marque : RAE
    • Sous-catégorie : Transportable
    • Taille de l’appareil : 12,36 po x 12,04 po x 6,53 po
    • Plage d'humidité : : 0 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur : COV (0-2 000 ppm) - LIE (0-100 % LIE)- CO2 (0-50 000 ppm) - NH3 (0-100 ppm) - CO (0-2 000 ppm) - Cl2 (0-50 ppm) - ETO (0-500 ppm) - H2 (0-2 000 ppm) - HCL (0-15 ppm) - HCN (0-50 ppm) - HF (0,5-10 ppm) - H2S (0-1 000 ppm) - O2 (0-30 %) - SO2 (0-20 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-20 ppm) - PH3 (0-20 ppm) - Gamma (0,01 μSv/h à 0,2 mSv/h)
    • Type d'alarme : Visuel - sonore - vibrant
    • Autonomie de la batterie : 44185
    • Normes : États-Unis / Canada : Classe 1- Division 2 Groupes A- B- C- D
    • Enregistrement de données : Enregistrement continu des données (90 jours pour 7 capteurs de gaz -1 Gamma
    • Avantages : • Fournit des relevés en temps réel à Honeywell
    • Options utilisateur : 3 touches de commande et de programmation
    • Garantie : Quatre ans pour les capteurs d’oxygène liquide O2
    • Technologie sans fil : BLE- MESH- Wi-Fi
    • Type de gaz : COV- LIE- CO2- NH3- CO- Cl2- ETO- H2- HCL- HCN- HF- H2S- O2- SO2- NO- NO2- PH3- Gamma
    • Indice de protection : IP65

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    050-0301-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    050-0301-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    050-0301-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    050-0301-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    C04-0960-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    C04-0960-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    C04-0960-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    C04-0960-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    C04-3004-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    C04-3004-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES