/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Le portail eCommerce est disponible avec des fonctionnalités limitées en raison de la maintenance en cours, et certaines fonctionnalités peuvent être temporairement indisponibles. Merci de votre patience.

    Pièces et accessoires pour détecteurs portables

    MeshGuard PowerPak SolarPak

    MeshGuard PowerPak SolarPak

    Aperçu
    Accessoires électriques et solaires pour la solution de détection de gaz à déploiement rapide Meshguard
    Caractéristiques

    Aperçu

    • Marque
      • RAE

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel - sonore - vibrant
    • Enregistrement de données
      • N/D
    • Avantages
      • • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil
      • MESH

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4

    Autres

    • Température minimale
      • -40
    • Température maximale
      • 50
    • Poids
      • 1.2

    Aperçu

    • Marque
      • RAE

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Transportable
    • Type d'alarme
      • Visuel - sonore - vibrant
    • Enregistrement de données
      • N/D
    • Avantages
      • • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil
      • MESH

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %

    Standards & Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4

    Autres

    • Température minimale
      • -40
    • Température maximale
      • 50
    • Poids
      • 1.2
    • Température minimale : -40
    • Température maximale : 50
    • Poids : 1.2
    • Marque : RAE
    • Sous-catégorie : Transportable
    • Plage d'humidité : : 5 à 95 %
    • Type d'alarme : Visuel - sonore - vibrant
    • Normes : États-Unis et Canada : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C-D - T4
    • Enregistrement de données : N/D
    • Avantages : • Boîtier en acier inoxydable
    • Technologie sans fil : MESH

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    D01-3003-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-3003-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-3004-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-3004-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F01-0001-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F01-0001-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F01-0901-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F01-0901-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F01-2018-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F01-2018-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0002-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0002-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0002-Z00
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0002-Z00
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0005-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0005-000
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0005-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0005-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0005-002
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    F03-0005-002
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered