/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Pièces et accessoires pour détecteurs portables

    Batteries de rechange et accessoires Honeywell BW™

    Batteries de rechange et accessoires Honeywell BW™

    Aperçu
    Batteries de rechange et accessoires pour détecteurs Honeywell BW™
    Caractéristiques

    Temperature

    • Température maximale
      • 60

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 103

    Aperçu

    • Marque
      • N&B
    • Garantie
      • 3 ans pour les capteurs et les détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Monogaz
    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
    • Enregistrement de données
      • Six mois à intervalles de 5 secondes
    • Avantages
      • • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir - sans
    • Options utilisateur
      • • Réinitialisation de VME-VLE et
    • Technologie sans fil
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Taille de l’appareil
      • 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur
      • H2S (0-200 ppm) - CO (0-2 000 ppm)- O2 (0-30 % vol) - Cl2 (0-50 ppm) - ClO2 (0-1 ppm) - ETO (0-100 ppm) - H2 (0-1 000 ppm) - HCN (0-100 ppm) - NH3 (0-1 000 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-100 ppm) - O3 (0-1 ppm) - PH3 (0-5 ppm) - SO2 (0-100 ppm)
    • Type de gaz
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Normes
      • Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C- D T4
    • Indice de protection
      • Degré de protection IP68

    Temperature

    • Température maximale
      • 60

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 103

    Aperçu

    • Marque
      • N&B
    • Garantie
      • 3 ans pour les capteurs et les détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Monogaz
    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant
    • Enregistrement de données
      • Six mois à intervalles de 5 secondes
    • Avantages
      • • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir - sans
    • Options utilisateur
      • • Réinitialisation de VME-VLE et
    • Technologie sans fil
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Taille de l’appareil
      • 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • 5 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur
      • H2S (0-200 ppm) - CO (0-2 000 ppm)- O2 (0-30 % vol) - Cl2 (0-50 ppm) - ClO2 (0-1 ppm) - ETO (0-100 ppm) - H2 (0-1 000 ppm) - HCN (0-100 ppm) - NH3 (0-1 000 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-100 ppm) - O3 (0-1 ppm) - PH3 (0-5 ppm) - SO2 (0-100 ppm)
    • Type de gaz
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Normes
      • Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C- D T4
    • Indice de protection
      • Degré de protection IP68
    • Température maximale : 60
    • Poids : 103
    • Marque : N&B
    • Sous-catégorie : Monogaz
    • Taille de l’appareil : 2,7 x 2,6 x 1,4 po / 7,0 x 6,7x 3,6 cm
    • Plage d'humidité : : 5 à 95 %
    • Intervalle de mesure du capteur : H2S (0-200 ppm) - CO (0-2 000 ppm)- O2 (0-30 % vol) - Cl2 (0-50 ppm) - ClO2 (0-1 ppm) - ETO (0-100 ppm) - H2 (0-1 000 ppm) - HCN (0-100 ppm) - NH3 (0-1 000 ppm) - NO (0-250 ppm) - NO2 (0-100 ppm) - O3 (0-1 ppm) - PH3 (0-5 ppm) - SO2 (0-100 ppm)
    • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant
    • Autonomie de la batterie : 43994
    • Normes : Classe I - Division 1 - Groupes A- B- C- D T4
    • Enregistrement de données : Six mois à intervalles de 5 secondes
    • Avantages : • Le détecteur monogaz le plus facile à entretenir - sans
    • Options utilisateur : • Réinitialisation de VME-VLE et
    • Garantie : 3 ans pour les capteurs et les détecteurs de la série 1 (à l’exception de la batterie)
    • Technologie sans fil : BLE
    • Type de gaz : H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
    • Indice de protection : Degré de protection IP68

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWS-BAT01
    BWS-BAT01
    BWS-TC-1
    BWS-TC-1