/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée du jeudi 22 avril à 23 h 30 (HNE) jusqu’au 23 avril à 1 h 30 (HNE). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
    Strip Belt Sorter Hero Image
    Strip Belt Sorter Hero Image

    Trieuse à bande de courroie

    Des roues relevables pop-up et des bandes orientent et positionnent précisément les produits pour les déroutements à 45 et 90 degrés

    Conçue pour les opérations à débit moyen, cette trieuse à roues obliques relevables permet de régler l’orientation des articles et augmente la flexibilité du plan d’aménagement du système.

    • Disponible avec un angle de déroutement de 45° ou de 90°
    • Surface de transport continue améliorant la précision de la dérivation sur les longues machines
    • Conception de courroie captive augmentant la stabilité des composants et optimisant le temps d’activité du système
    • Roulettes de dérivation alimentées réduisant les exigences sur le moteur et les points de défaillance