Conectores de Ancoragem
Miller SkyORB - Solução para Enlonamento de Caminhão
Sistema SkyORB oferece ao usuário um sistema móvel e versátil de ancoragem para retenção de queda, onde é possível conectar-se de forma segura durante trabalhos sobre veículos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Principais recursos
O Sistema SkyORBTM possui inúmeras características únicas:
- Fácil de utilizar: Equipamento portátil capaz de proporcionar ao trabalhador uma rápida e fácil conexão ao seu sistema retenção de queda durante trabalhos em altura;
- Praticidade: O próprio veículo, através de uma de suas rodas, funciona como contra-peso;
- Facilidade de transporte: O equipamento foi desenhado dentro de um conceito modular que é facilmente armado através do uso de uma única empilhadeira.
- Leveza: O equipamento pesa somente 476 Kg, o que torna o seu uso mais versátil;
- Versatilidade: Com um mastro telescópico de 6 metros e um braço capaz de girar 360°, o SkyORBTM pode ser facilmente posicionado acima da cabeça do operador a fim de diminuir a distância de queda livre e evitar a queda em pêndulo;
- Segurança: Apresenta tecnologia de absorção de energia patenteada capaz de reduzir as força geradas no sistema após uma eventual queda.
Setores/Usos recomendados
- Petróleo e Gás
- Transporte
- Utilitários
Perigos
- Espaço Confinado
- Queda de altura
Regulamentações
- OSHA 1926.502 - Cumpre com as exigências da noma OSHA 1926.502 Subparte M
Informações sobre a garantia